Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de rodamientos con sensor de conmutación SKF

Tres señales de conmutación digitales para el control de la transmisión en 6 fases

Las unidades de rodamientos con sensor de conmutación SKF combinan las funciones de un rodamiento de baja fricción y alta velocidad con la capacidad de emitir tres señales de conmutación digitales de alta calidad para el control de la transmisión en 6 fases.

Las unidades se pueden personalizar según el tamaño del motor eléctrico y el número de pares de polos. El cuerpo del sensor se puede orientar angularmente para alinear las señales de conmutación de salida con la fuerza electromagnética del motor eléctrico.

Beneficios de las funciones combinadas

Las unidades de rodamientos con sensor de conmutación SKF integran la función de sensor en el rodamiento, un diseño patentado por SKF que permite una gestión muy precisa de la holgura de la unidad de rodamientos con sensor. ¿El resultado? Las unidades son insensibles a las alteraciones intensas del campo magnético y resisten la vibración de la aplicación y temperaturas continuas de hasta 150 °C. Los siguientes son otros beneficios de diseño y rendimiento:
  • Diseño compacto
  • Montaje simplificado
  • Rendimiento de detección indiferente a las tolerancias de instalación de la línea de montaje
  • Ondulación de par y ruido del sistema optimizados
  • Excelente estabilidad de par del motor eléctrico
  • Mejora de la seguridad y confiabilidad
SKF logo