Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas en sistemas de accionamiento avanzados

SKF puede ofrecer rodamientos que satisfacen los requisitos de alto rendimiento de los sistemas de accionamiento avanzados.

La ausencia de contaminación causada por el polvo de las escobillas permite usar placas de protección metálicas como solución de tapado. El juego radial interno se selecciona para cumplir los requisitos de alta velocidad y bajo nivel de ruido. Los rodamientos suelen estar lubricados de por vida con una grasa con propiedades de bajo nivel de ruido.

Para conseguir la vida útil requerida, se debe prestar especial atención a la grasa especificada y al llenado de grasa utilizado. Se puede optar por una jaula de plástico para aumentar la velocidad nominal. En caso necesario, se pueden desarrollar las tolerancias para los componentes y la geometría interna del rodamiento para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación.

Para sistemas de accionamiento avanzado para automoción, SKF ha desarrollado una nueva gama de rodamientos de bolas, los rodamientos de bolas eDrive de SKF.

Comuníquese con los ingenieros de aplicaciones de SKF para determinar la disposición de rodamientos adecuada para el diseño de su motor.

SKF logo