Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidades de rodamientos con sensor SKF

Toda una serie de operaciones en una sola unidad lista para instalar

Unidades de rodamientos con sensor SKF
Las unidades de rodamientos sensorizados de SKF son componentes mecánicos mecatrónicos que incorporan un sensor protegido y un versátil rodamiento rígido. El cuerpo del sensor, el anillo de impulsos y el rodamiento se unen entre sí mecánicamente, formando una unidad integral lista para montar, que permite mantener tolerancias muy estrechas en el interior del rodamiento. 

El diseño integrado ayuda a reducir el tiempo de desarrollo, así como los costes de fabricación y montaje. Sus componentes y materiales resistentes permiten además una reducción del tamaño y el peso, mayor seguridad y fiabilidad, etc. Los rodamientos con sensor SKF miden una serie de operaciones que incluyen: 

  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición relativa
  • Aceleración
  • Desaceleración 

SKF logo