Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Motores de uso general

Un funcionamiento fiable es imprescindible

Los motores de catálogo de alto volumen, en general estándar, son unidades de tamaño pequeño o mediano, normalmente de 1 a 500 kW. La fiabilidad de la eficiencia energética y un funcionamiento sin problemas son esenciales para la productividad. Las soluciones de SKF pueden ayudarle.

Optimice su rendimiento con SKF

Una amplia gama de rodamientos aislados eléctricamente se suma a nuestra completa oferta de obturaciones, rodamientos estándar y grasas para motores de uso general. Las soluciones de SKF incluyen también servicios avanzados de análisis eléctrico. Cada oferta ayuda a mejorar el rendimiento del motor, mantener la rentabilidad de la máquina y reducir los costes a lo largo del tiempo.

Soluciones

SKF logo