Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes

Prolongan la vida útil y reducen la pérdida de potencia en los sistemas accionados por motor

Rodamientos rígidos de bolas SKF energéticamente eficientes
Aumentar la eficiencia de los motores eléctricos industriales ofrece la posibilidad de aumentar la vida útil de los rodamientos y reducir el consumo de energía. Tan solo en los EE. UU. y la UE, los equipos con motor para aplicaciones de carga ligera y mediana (incluidas bombas, compresores y ventiladores) consumen aproximadamente 1,36 billones de kWh al año.

Optimized to increase service life and reduce energy use

SKF Energy Efficient (E2) bearings have been optimized for reduced energy use, increased service life and reduced total cost of ownership in many industrial applications.

SKF E2 deep groove ball bearings can provide more than twice the service life, while reducing frictional losses in the bearing by at least 30% when compared to the same size SKF Explorer bearing (Diagram 1). This results in energy savings over the life of the application. It also reduces operating temperature (Diagram 2) and helps extend grease life (Diagram 3).

A wider range of energy-saving, low-friction options

With bore sizes from 5 to 80 mm, SKF offers an extended catalogue range of shielded and sealed SKF E2 deep groove ball bearings in order to cover a larger range of application requirements, e.g. enabling them to be used on vertical shafts as well as other applications where contamination is a real concern.

SKF logo