Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Motores muy grandes

Costosos requisitos de rodamientos

En los motores eléctricos muy grandes, el tipo de rodamiento más frecuente es una combinación de rodamientos y soportes hidrodinámicos. Conocidas también como rodamientos lisos o de manguito, las disposiciones de rodamientos hidrodinámicas pueden llegar a ser muy caras, representando a menudo hasta el 8% del coste de la máquina.

Sin embargo, existen muchas aplicaciones de motores grandes que no precisan realmente la tecnología de rodamientos hidrodinámicos. Para ellas, SKF ofrece una solución ideal.

Una alternativa económica de SKF

Creado como una alternativa menos costosa a los rodamientos hidrodinámicos, el sistema de rodamientos autoalineables consta de dos soportes con brida, cada uno de ellos equipado con un rodamiento de rodillos. Este innovador sistema ofrece una excelente relación entre precio y rendimiento frente a otras disposiciones de rodamientos de manguito equivalentes.

Soluciones

SKF logo