Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema Tensor de Correa SKF

Una solución rápida y sencilla para el mantenimiento de las correas

Una vez instalado el Sistema Tensor de Correa SKF, el ajuste y la sustitución de correas se puede efectuar en cuestión de minutos, manteniendo la precisión necesaria para la alineación y tensión de las correas. Para comprobar la tensión de la correa, basta con conectar una bomba hidráulica portátil, leer la presión en el manómetro y ajustar la presión hasta alcanzar la presión inicial en caso necesario.

Una función exclusiva con diversas ventajas

El Sistema Tensor de Correa SKF permite el movimiento controlado del eje del motor por medio de cilindros hidráulicos. Con ayuda de una bomba hidráulica portátil, los cilindros del Sistema Tensor de Correa SKF se mueven arriba o abajo. Al aumentar o liberar la presión hidráulica, se mueve el motor y se incrementa o se afloja la tensión de la correa, relacionada directamente con la presión en los cilindros.
SKF logo