Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Placa eléctrica de calentamiento SKF

Montaje sencillo en caliente de rodamientos pequeños

tierra
La placa eléctrica de calentamiento SKF es un dispositivo de calentamiento profesional especialmente diseñado para precalentar rodamientos pequeños antes de su montaje.

Calentamiento de rodamientos controlado por termostato

La temperatura de la placa se puede ajustar por medio de un mando para obtener temperaturas entre 50 y 200 °C (entre 120 y 390 °F).

Encontrará más información sobre las herramientas de calentamiento para el montaje y desmontaje en el catálogo de Productos de Mantenimiento de SKF.
SKF logo