Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Calentadores de inducción SKF

Facilitar la instalación de calentadores para rodamientos grandes

tierra
Cuanto mayor sea el rodamiento, mayor será la fuerza necesaria para instalarlo. Para compensarlo, el calentamiento por inducción ha sido una buena práctica en todo el mundo para muchas operaciones de instalación de rodamientos, en especial ejes cilíndricos y rodamientos grandes que no se pueden encajar fácilmente sobre un eje o en un soporte.

Si el calentamiento es desigual o excesivo, el rodamiento puede verse alterado en el aspecto metalúrgico o dimensional, reduciéndose posiblemente su ciclo de vida. El Calentador de Inducción SKF de la serie TIH L puede ayudarle. Esta unidad de eficacia demostrada proporciona un calor fiable y eficiente con arreglo a unos niveles preestablecidos de tiempo controlado.

Caliente rodamientos de gran tamaño con menos energía
Con electrónica de potencia avanzada y un diseño de doble bobina, el Calentador de Inducción SKF de la serie TIH L puede calentar rodamientos grandes de hasta 1.200 kg (2.600 libras) utilizando sólo 20 kVA de electricidad.

Las bobinas de inducción de la serie SKF TIH L están situadas fuera de la carcasa del calentador, lo cual permite colocar el rodamiento alrededor del calentador. Se trata de una importante innovación que ayuda a reducir hasta un 80% el tiempo de calentamiento y el consumo de energía, con un ahorro final de costes de calentamiento de hasta el 70%. El uso de los calentadores de inducción SKF TIH L elimina además el riesgo de contaminación generado a menudo con el uso de baños de aceite.

Encontrará más información sobre las herramientas de calentamiento para el montaje y desmontaje en el catálogo de Productos de Mantenimiento de SKF.
SKF logo