Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF LubeSelect

Un programa interactivo de selección de lubricantes

Seleccionar la lubricación adecuada para los rodamientos de una determinada aplicación es esencial para maximizar la vida útil de los mismos. SKF LubeSelect lo hace más fácil. Este software interactivo ayuda al usuario a elegir el lubricante más adecuado para una aplicación de rodamientos determinada de la forma más rápida.

Los criterios de selección para una lubricación correcta incluyen el tipo y tamaño de los rodamientos, las temperaturas, velocidades y cargas, así como la vida útil deseada y los intervalos de relubricación. Seleccionar el método de lubricación SKF apropiado ayuda a garantizar que los rodamientos logren su vida útil máxima, dando como resultado menores costes operativos y mayor tiempo de funcionamiento.
SKF logo