Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Kits de herramientas para el montaje de rodamientos TMFT

Montaje en frío de rodamientos pequeños sobre un eje

Si se realiza correctamente, el montaje en frío de los rodamientos pequeños (<50 mm) no resulta difícil y no afecta a la vida útil del rodamiento. Por el contrario, el uso de herramientas inadecuadas o la aplicación de técnicas incorrectas de montaje en frío pueden reducir fácilmente la vida útil de un rodamiento.

Mayor seguridad y efectividad con las herramientas TMFT

tierra
Las herramientas de montaje SKF TMFT permiten un montaje en frío más fiable de los rodamientos con agujero pequeño (<50 mm). Más seguras y efectivas que otros métodos de montaje en frío, las herramientas TMFT distribuyen uniformemente la fuerza del martillo de impacto sobre los aros del rodamiento, evitando así dañar las bolas o los rodillos durante el montaje.

Encontrará más información sobre las herramientas de calentamiento para el montaje y desmontaje en el catálogo de Productos de Mantenimiento de SKF.

SKF logo