Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Extractores TMMA Easy Pull

Herramientas de desmontaje convencional e hidráulico para rodamientos < 100*mm

tierra
La mayoría de los rodamientos pequeños y medianos montados con un ajuste de interferencia en el eje se pueden desmontar utilizando un extractor convencional. No obstante, el extractor ha de ser resistente y con capacidad de autocentrado para evitar dañar el asiento o los componentes de su entorno.

Desmontaje de rodamientos seguro, sencillo y fiable con Easy Pull

Los extractores de la serie TMMA Easy Pull son unidades autocentradas con brazos únicos accionados con muelle que facilitan las operaciones de desmontaje. Cuando se requiere fuerza adicional para desmontar el rodamiento, un extractor TMMA hidráulico con un cilindro hidráulico integrado y una bomba facilitará el proceso. Todos los equipos TMMA Easy Pull vienen montados y listos para usar y todos ellos incluyen un pasador de seguridad diseñado para abrirse con la carga máxima, con el fin de minimizar las lesiones y el daño a los componentes.

¿Rodamientos inaccesibles?

En aquellos casos en los que no se puede acceder al aro interior ni al aro exterior del rodamiento, SKF ofrece extractores para rodamientos internos especiales, como la serie SKF TMSC o kits de extractores para soportes ciegos.

Encontrará más información sobre las herramientas de calentamiento para el montaje y desmontaje en el catálogo de Productos de Mantenimiento de SKF.

SKF logo