Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Mejora del control de la velocidad y la rotación

Controle la velocidad de los motores de inducción con SKF

El motor de inducción trifásico resistente es el tipo más utilizado para muchas aplicaciones industriales. Sin embargo, para controlar su velocidad y dirección, se necesita un dispositivo que registre la velocidad del motor. La unidad lista para montar de rodamientos con sensor SKF puede ayudarlo.

Con una alta confiabilidad y bajo mantenimiento, la unidad de rodamientos con sensor SKF presenta un cuerpo de sensor integrado y un anillo de impulsos que combina una protección resistente con un funcionamiento flexible.  

Soluciones

SKF logo