Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Unidades de rodamientos con sensor SKF

Toda una serie de operaciones en una sola unidad lista para instalar

Unidades de rodamientos con sensor SKF
Las unidades de rodamientos sensorizados de SKF son componentes mecánicos mecatrónicos que incorporan un sensor protegido y un versátil rodamiento rígido. El cuerpo del sensor, el anillo de impulsos y el rodamiento se unen entre sí mecánicamente, formando una unidad integral lista para montar, que permite mantener tolerancias muy estrechas en el interior del rodamiento. 

El diseño integrado ayuda a reducir el tiempo de desarrollo, así como los costes de fabricación y montaje. Sus componentes y materiales resistentes permiten además una reducción del tamaño y el peso, mayor seguridad y fiabilidad, etc. Los rodamientos con sensor SKF miden una serie de operaciones que incluyen: 

  • Número de revoluciones
  • Velocidad
  • Sentido de rotación
  • Posición relativa
  • Aceleración
  • Desaceleración 

SKF logo