Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cámara termográfica SKF TKTI 10

Cámara con funciones avanzadas para termografía industrial

La Cámara Termográfica SKF TKTI 10 es una cámara enormemente fácil de manejar que ayuda a los usuarios a visualizar de forma rápida y sencilla los puntos calientes problemáticos. Esta exclusiva cámara termográfica no precisa ninguna formación especial: el usuario sólo tiene que apuntar hacia la aplicación para identificar los puntos recalentados.

La TKTI 10 capta tanto imágenes digitales como térmicas, que se pueden combinar para interpretar y analizar fácilmente la escena. Viene de serie con un potente software de análisis y elaboración de informes para PC que le permite realizar un análisis exhaustivo de las imágenes y producir informes profesionales.
SKF logo