Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Lubricación optimizada

Una lubricación deficiente da lugar al fallo

Más de una tercera parte de los fallos prematuros de los rodamientos se deben a una lubricación incorrecta o la aplicación inadecuada del lubricante.

Las soluciones de SKF pueden ayudarle

Los lubricadores automáticos de un solo punto y multipunto pueden reducir significativamente las paradas no planificadas, los requisitos de mantenimiento y los costes operativos. SKF le ayuda a identificar los mejores lubricantes para su aplicación en función de la temperatura, la carga, etc.

Soluciones

SKF logo