Rodamientos de rodillos a rótula SKF energéticamente eficientes (E2)
Los rodamientos de rodillos a rótula SKF energéticamente eficientes (E2) pertenecen a la clase de rendimiento E2 de SKF y ofrecen como mínimo un 30% menos de fricción que los rodamientos SKF estándar correspondientes. Están diseñados para mejorar la eficiencia de las máquinas y ahorrar energía, ofreciendo una geometría interna optimizada para reducir la fricción.