Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos obturados con grasa para una amplia gama de temperaturas (WT)

Mantenimiento reducido para aplicaciones de motores

tierra
Formulada para ofrecer un rendimiento superior a las grasas estándar, la grasa SKF para una amplia gama de temperaturas (WT) presenta un excelente rendimiento a altas velocidades y temperaturas, por lo que resulta ideal para aplicaciones de motores eléctricos. Los rodamientos rígidos de bolas de tamaño pequeño y mediano con grasa WT vienen obturados y lubricados de por vida; una solución ecológica que ayuda a reducir la necesidad de mantenimiento.
SKF logo