Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rodamientos rígidos de bolas con bajo nivel de ruido

Bajo nivel de ruido y carga ligera

Rodamiento rígido de bolas de funcionamiento silencioso SKF Quiet Running
Los rodamientos rígidos de bolas son especialmente adecuados para motores eléctricos que requieren un bajo nivel de ruido. También son adecuados para posiciones de rodamientos de motores cuando se necesita una capacidad de carga ligera. Los rodamientos rígidos de bolas obturados SKF no necesitan prácticamente mantenimiento.

Una mejora aún mayor con SKF

Gracias a estas importantes mejoras de diseño, los rodamientos rígidos de bolas SKF reducen aún más los niveles de fricción y vibración. Estas mejoras, a su vez, posibilitan una mayor velocidad y una vida útil más larga del rodamiento.
SKF logo