Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de proyección de aceite SKF ChainLube

Lubricación precisa de cadena automática

SKF ChainLube, sistema de proyección de aceite CLK
Con automatización, sistemas de bombeo y depósitos integrados, los sistemas de proyección de aceite SKF ChainLube entregan cantidades de lubricante dosificadas con precisión en los puntos de fricción mientras la cadena se encuentra en funcionamiento. Las unidades de control preconfiguradas automatizan una rutina de lubricación preferida. Las boquillas de proyección nunca entran en contacto con las cadenas, lo que evita la acumulación de suciedad y el desgaste del aplicador.

Entrega asistida por aire y sin asistencia de aire

Los sistemas de proyección de aceite SKF ChainLube están disponibles en versiones asistidas por aire y sin asistencia de aire, adecuadas para distintas aplicaciones y condiciones de funcionamiento. SKF puede ayudarlo a encontrar el sistema de proyección de aceite ChainLube que sea óptimo para sus requisitos. Todos ellos pueden ayudarlo a:
  • Reducir los costos de mantenimiento al eliminar la lubricación manual
  • Eliminar el riesgo de que se omitan puntos de lubricación debido a error humano
  • Mejorar la productividad ya que elimina las paradas no planificadas
  • Prolongar la vida útil al reducir el desgaste de la cadena
  • Reducir el consumo de energía mediante la disminución de la fricción
  • Mejorar la seguridad del operador al reducir las tareas de mantenimiento
  • Prevenir el ingreso de cuerpos extraños y mantener su cumplimiento con el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) 
  • Mejorar la limpieza al reducir el exceso de lubricante

Sistema de proyección de aceite asistido por aire SKF ChainLube

Cuando no se puede lograr la detección del paso porque es muy pequeño (<50 mm) o porque el movimiento de la cadena es demasiado rápido, un sistema asistido por aire ChainLube puede ayudar. Se utiliza un flujo de aire regulado del transportador para proyectar una pequeña cantidad de lubricante, sin prácticamente nada de formación de niebla alrededor de las boquillas de proyección.

Sistema de proyección de aceite SKF ChainLube sin asistencia de aire

Adecuado para cadenas con un paso medio (de 50 a 300 mm) y una velocidad inferior a los 2 pasos por segundo, un sistema ChainLube sin asistencia de aire proporciona una lubricación precisa de las cadenas paso a paso, sin necesidad de conectar a un suministro de aire comprimido. Las boquillas de proyección, que no entran en contacto, evitan la acumulación de suciedad y el desgaste del aplicador.
SKF logo