Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cilindros electromecánicos SKF

Mantienen el rendimiento al tiempo que utilizan menos energía

Combinando la potencia de la hidráulica y la velocidad de los sistemas neumáticos, los cilindros electromecánicos de SKF ofrecen una solución energéticamente eficiente para aplicaciones con grandes cargas y largos recorridos.

Un sistema electromecánico presenta únicamente una conversión de energía, frente a las dos de un sistema hidráulico. La instalación es mucho más sencilla, ya que el controlador de movimiento puede conectarse a cualquier suministro eléctrico industrial o a las interfaces de los clientes, lo que reduce el tiempo de instalación. Entre sus ventajas se incluyen:
  • Mayor fiabilidad: piezas con menor desgaste y prácticamente libres de mantenimiento
  • Ahorro de energía gracias al reducido número de conversiones de energía
  • Permite un funcionamiento más rápido y recorridos largos con cargas elevadas
  • Gran capacidad de aceleración, optimizando los tiempos de ciclo
  • Facilidad de uso e instalación
SKF logo