Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos Y de SFK para las líneas de procesamiento de alimentos con soportes de acero inoxidable

Cuando la aplicación requiere una durabilidad adicional

Con la capacidad para soportar cargas elevadas o de choque, las unidades de rodamientos Y de SKF para las líneas de procesamiento de alimentos, con soportes de acero inoxidable, pueden ayudar a reducir significativamente el riesgo de fallo del soporte. Adicionalmente, un sistema de obturación avanzado mantiene al agua y otros contaminantes alejados del rodamiento y retiene el lubricante.
  • Menores costes de relubricación y menos impacto medioambiental
  • Reducción del riesgo de fallos prematuros de los rodamientos
  • Resistente a la corrosión bajo prácticamente todas las condiciones de lavado
  • Mejor reducción de bacterias gracias a un acabado superficial liso 
SKF logo