Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades Y de SKF para la industria alimentaria con rodamientos insertos de acero inoxidable

Rendimiento fiable en aplicaciones que exigen una duración óptima

Con la capacidad para soportar cargas elevadas o de choque, las unidades Y de SKF para las líneas de procesamiento de alimentos con rodamientos insertos de acero inoxidable, pueden reducir significativamente el riesgo de fallo de los soportes de los rodamientos. La fiabilidad también viene respaldada por el avanzado sistema de obturación de la unidad, que ayuda a mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera del rodamiento.
  • Sin necesidad de relubricación, sin goteo de grasa ni contaminación de las purgas de ésta
  • Reducción de los costes de mantenimiento y del impacto medioambiental
  • Menor riesgo de fallos prematuros de los rodamientos
  • Resistencia a la corrosión
  • Mayor reducción de bacterias gracias al diseño sólido o relleno de la base, y a un acabado superficial liso
  • Adecuadas para entornos con bajas temperaturas de hasta –15 ºC
SKF logo