Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Guías con patines SKF

Ciclos precisos y repetibles para prácticamente cualquier aplicación

Guías con patines SKF
La oferta de guías con patines SKF incluye una gama de tamaños, carros y accesorios, disponible en distintas clases de precisión y precarga. Además, pueden operar con recorrido prácticamente ilimitado. Por consiguiente, existe una guía con patines SKF para cada necesidad, para prácticamente cualquier aplicación. Las funciones y beneficios operativos incluyen: 
  • Mayor rendimiento gracias al diseño optimizado del carro
  • Mayor vida útil gracias al sistema de sellado de alto rendimiento
  • Mayor confiabilidad 
  • Capacidad de autoalineación que compensa la desalineación entre los rieles
  • Funcionamiento suave con baja fricción y libre de adherencia-deslizamiento
SKF logo