Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF con grasa compatible con los alimentos

Gran rendimiento en zonas húmedas y corrosivas

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF cuentan con aros, bolas, jaulas y placas de protección de acero inoxidable para un rendimiento fiable en condiciones difíciles y húmedas. Disponibles para ejes de entre 0,6 y 50 mm, estos rodamientos de bajo mantenimiento cuentan con las siguientes características:
  • libres de relubricación durante toda la vida del rodamiento
  • Llenados previamente con grasa compatible con los alimentos aprobada por la NSF
  • Con placas de protección u obturaciones a ambos lados
  • Resistentes a la corrosión
SKF logo