Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos

¿Quiere una vida útil del rodamiento sin necesidad de relubricación incluso con lavados frecuentes?

Gama de materiales compuestos
Soportes de material compuesto
Gama de acero inoxidable
Soportes de acero inoxidable

Las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos reducen los problemas de corrosión, fallas prematuras e impacto medioambiental relacionados con el lavado.

Las unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos incluyen el diseño de sellos múltiples 2RF, que permite mantener los detergentes, el agua y otros contaminantes alejados de las cavidades de los rodamientos, y retener a su vez el lubricante.

Con componentes compatibles con los alimentos –sellos aprobados por la FDA, grasa y rodamientos de acero inoxidable registrados como NSF, CFIA, Halal y Kosher–, estas unidades lo ayudan a cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria. ¿El resultado? Usted puede:

  • prevenir mejor la entrada de cuerpos extraños, sin goteo de grasa ni contaminación del purgado de grasa
  • reducir los costos de relubricación y el impacto medioambiental
  • reducir el riesgo de falla prematura de los rodamientos
  • eliminar el riesgo de que se omitan puntos de lubricación debido a error humano
  • mejorar la resistencia a la corrosión en condiciones de lavado
  • mejorar la eliminación de bacterias gracias al diseño sólido o relleno de la base, y a un acabado superficial liso

¿Cuánta grasa puede ahorrar?

  • ahorro de grasa_1 en F&B

    1 rodamiento

    15 g (0.53 oz)
  • ahorro de grasa_2 en F&B

    100 rodamientos

    1,5 kg (3.3 lb)
  • ahorro de grasa_3 en F&B

    100 rodamientos/año

    78 kg (172 lb)
  • En una planta de tamaño promedio

    ahorro de 78 kg/año

Vea una prueba en vivo sobre cuán bueno es el desempeño de los sellos 2RF en los lavados a alta presión

SKF logo