Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Bombas de llenado de grasa SKF, serie LAGF

Una gama completa de bombas de llenado de grasa de alta calidad

Gracias a la baja presión que permite un mayor volumen por recorrido, la serie de bombas de llenado de grasa SKF LAGF logran reposiciones de grasa rápidas para aplicaciones de gran demanda. Adecuadas también para llenar las pistolas engrasadoras SKF. 
  • Probadas y homologadas para las grasas SKF
  • Fáciles de instalar y listas para usar, incluyen todos los artículos necesarios
  • Disponibles para bidones SKF estándar de 18 y 50 kg (39 y 110 libras)
SKF logo