Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Bombas de grasa SKF, serie LAGG

Una gama completa de bombas de grasa manuales y de aire comprimido

Diseñadas para vaciar los bidones de grasa estándar de 18, 50 o 180 kg (39, 110 o 400 libras), las bombas de grasa SKF de la serie LAGG pueden conectarse directamente a los puntos de lubricación. También son adecuadas para los sistemas centralizados de lubricación.
  • Presión máxima de 40 y 42 MPa (5.800 y 6.090 psi), respectivamente.
  • Probadas y autorizadas para las grasas SKF.
  • Fáciles de instalar y listas para usar, las bombas se suministran con todos los artículos necesarios, incluyendo 3,5 m (137,8 pulg.) de tubo.
SKF logo