Soluciones de sellado mecanizadas SKF
Protección hasta de los materiales más abrasivos de la industria de alimentos y bebidas

Las soluciones de sellado mecanizado están diseñadas para soportar los lavados con sustancias químicas agresivas y el ingreso de alimentos y bebidas procesados.
Las soluciones de sellado mecanizado a medida de SKF para la industria de alimentos y bebidas están hechas con materiales estándares que cumplen con la normativa de la FDA y con materiales de sellado aprobados de propiedad exclusiva de SKF.
Diseñados a medida en apenas 1 o 2 días.
Las soluciones de sellado mecanizado de SKF se pueden diseñar a medida y producir en plazos extremadamente breves (por lo general, en 1 o 2 días). Los beneficios de diseño y rendimiento incluyen:- Sólida resistencia a la humedad elevada, al vapor caliente y a las sustancias químicas que se ven en la industria de alimentos y bebidas
- Resistencia superior al desgaste hasta de los materiales más abrasivos
- Menos tiempos de inactividad no planificados y producción desechada
- Gran nivel de flexibilidad de diseño
- Mayor vida útil
- Menos fricción