Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF MultiPoint

Una solución de lubricación que puede instalar el propio usuario

El SKF MultiPoint es un lubricador automático fácil de usar y rentable para múltiples puntos de lubricación con grasa. Su diseño compacto, combinado con una precisión controlada electrónicamente, hace de él una solución excelente para prolongar la vida útil de los rodamientos e incrementar el tiempo de funcionamiento de la maquinaria.
El SKF MultiPoint es un sistema de lubricación que puede instalar el propio usuario y cuyo uso no requiere una capacitación especial. Una vez calculada la frecuencia correcta de dosificación de grasa para una aplicación específica utilizando DialSet, el programa de cálculo de relubricación de SKF, SKF MultiPoint, mantendrá hasta ocho puntos de lubricación lubricados de forma simultánea y automática, lo que evitará tanto el exceso como la falta de grasa.
  • Un sistema de lubricación centralizado que puede instalar el propio usuario
  • Hasta 8 líneas de alimentación
  • Incluye el SKF DialSet: el programa de cálculo de relubricación de SKF que permite un cálculo preciso de los intervalos correctos de relubricación
  • Líneas de alimentación largas, hasta 5 m (16 ft)
  • Ajuste y lectura electrónicos de los parámetros de control
  • Función de alarma para avisar de las líneas de alimentación bloqueadas y cartuchos vacíos
  • Dirección de la máquina; el lubricador solo funciona mientras la máquina está en marcha
  • Capacidad de alta presión de hasta 40 bar (600 psi)
SKF logo