Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistemas de lubricación progresivos SKF ProFlex

Diseñados para aceite, grasa semifluida y grasa dura de grados NLGI 000 a 2, los sistemas SKF ProFlex funcionan con máquinas de tamaño pequeño y mediano.

Una bomba de alimentación o un limitador de caudal suministran lubricante al distribuidor que abastece cada salida de forma progresiva con una cantidad de lubricante definida. Cada salida del distribuidor puede abastecer también un distribuidor secundario que divide la cantidad de aceite en porciones más pequeñas para el suministro progresivo a sus salidas. Para controlar el funcionamiento del sistema sólo es necesario controlar la frecuencia de paso de uno de los pistones del distribuidor.
  • Abastece hasta 150 puntos de lubricación con grasa o aceite
  • Junto con los limitadores de caudal paralelos, pueden abastecer de aceite a más de 1.000 puntos de lubricación
SKF logo