Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones radiales de eje SKF

Ofreciendo un rendimiento significativamente mejor en comparación con las obturaciones de diseño convencional, las obturaciones radiales de eje SKF incluyen:

Serie SKF CRW

Las obturaciones radiales de eje SKF CRW están equipadas con un diámetro exterior (OD) de metal, que proporciona una retención positiva en el agujero del soporte y una superficie de rodadura adecuada para el anillo en V. El recubrimiento Bore-Tite en el diámetro exterior (OD) rellena cualquier imperfección pequeña en la superficie del agujero del soporte.

Obturación SKF Wave

El diseño de la obturación SKF Wave ofrece una obturación superior y hasta un 20% menos de fricción, lo que permite unas temperaturas de hasta un 30% más bajas en comparación con las obturaciones de labio radial de borde recto convencionales.
SKF logo