Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Obturaciones SKF High Temperature (para altas temperaturas)

Cumplimiento de las normativas de la FDA y adecuadas para altas temperaturas

Las obturaciones para altas temperaturas SKF High Temperature resisten en calor y la expansión térmica para proporcionar una funcionalidad óptima y una mayor vida útil. Los materiales de obturación van desde el caucho de fluorurocarbono y el PTFE, hasta elastómeros avanzados fabricados con materiales compatibles con los alimentos. Las gamas SKF Ecosil, SKF Ecorubber y SKF Ecoflon son algunos de los materiales exclusivos de SKF que resisten el agua caliente, el vapor y los agentes de limpieza habituales.

Las obturaciones SKF High Temperature pueden ayudar a las plantas a:
  • Aumentar la eficacia de obturación
  • Prolongar la vida útil de los activos
  • Aumentar la eficiencia energética
  • Reducir la fricción
SKF logo