Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Unidades SKF para hornos para obleas

Cuatro años sin necesidad de relubricación, con funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana

Unidades SKF para hornos para obleas
Unidades SKF para hornos para obleas
Unidades SKF para hornos para obleas
Las unidades SKF para hornos para obleas brindan una solución compatible con el sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP). Las unidades integrales para hornos para obleas sin necesidad de lubricación de SKF constan de una rueda transportadora y una unidad de rodillos superior para las tenazas del horno. Una jaula de grafito única actúa como jaula de autolubricación y proporciona una solución ecológica que cumple con HACCP. Entre otros beneficios, se incluyen:
  • Mayor nivel de producción y menor mantenimiento
  • Mayor seguridad al eliminar el goteo de grasa
  • Reducción en los costos de funcionamiento y medioambientales: no hace falta relubricar y se evitan los gastos relacionados con la eliminación de la grasa
  • Instalación de adaptación simple y rápida
Las unidades de hornos para obleas están disponibles como unidades recubiertas en fosfato de manganeso y acero inoxidable con ejes de 25 y 30 mm.
SKF logo