Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos SKF con llenados de grasa a medida, lubricados de por vida

Cuando se requiere una marca de lubricante específica, un llenado de grasa concreto, o envases o marcas no convencionales, SKF ofrece una solución:
  • Amplia variedad de tipos de rodamientos
  • Obturaciones o placas de protección, en función de las necesidades (según el tamaño)
  • Todos los llenados de grasa posibles (del 10 a 100%)
  • Se puede utilizar cualquier grasa especificada por el cliente (por ejemplo, si la planta sólo utiliza la grasa de un único fabricante)
  • Se pueden añadir códigos de trazabilidad y el nuevo sistema de designación con marcado láser
  • A petición, se puede envasar al vacío
SKF logo