Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos SKF para bajas temperaturas

Cumplen con los requisitos de la FDA y son apropiados para temperaturas bajo cero

Ecopur 95A bl FG
Los sellos SKF para bajas temperaturas ayudan a garantizar el funcionamiento óptimo y una larga vida útil. Los materiales de sellado abarcan desde el caucho de fluorocarbono y el PTFE, hasta elastómeros avanzados fabricados con materiales compatibles con alimentos. Las gamas de SKF Ecosil, SKF Ecoflon, T-ECOPUR y SKF Ecorubber son solo algunos de los materiales de propiedad exclusiva de SKF que resisten los líquidos de limpieza y las bajas temperaturas.

Los sellos SKF para bajas temperaturas pueden ayudar a que las plantas logren:

  • Mayor eficiencia de sellado
  • Vida útil del activo más prolongada
  • Mayor eficiencia energética
  • Menos fricción

SKF logo