Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Un fabricante de barquillos redujo sus costes de mantenimiento y aumentó la productividad gracias a las unidades para hornos de barquillos de SKF

El reto

Rodamientos de unidades para hornos de barquillo
Un gran fabricante de barquillos estaba deteniendo su proceso cada 16 semanas para relubricar los rodamientos rígidos de bolas de su horno con la costosa grasa compatible con los alimentos. Se perdían 26 horas al año en paradas. La producción también se veía afectada por los límites de temperatura de la grasa de los rodamientos, que no permitía aumentar la temperatura del proceso ni la velocidad de producción del horno. Todo ello resultaba en altos costes de mantenimiento, una productividad muy por debajo de la óptima y menos beneficios.

La solución de SKF

SKF ofreció una solución que eliminaba la necesidad de utilizar grasa y ofrecía la posibilidad de aumentar la producción. El horno se actualizó con la instalación de las unidades de rodamientos SKF para altas temperaturas para hornos de barquillos. Las unidades no requieren lubricación y tienen la capacidad de funcionar a temperaturas más altas que
los rodamientos convencionales lubricados con grasa.

Los resultados

Pasarse a la unidad SKF permitió al fabricante aumentar su producción y eliminar ocho días de parada al año dedicados al manteamiento de las ruedas transportadoras y los rodillos superiores.

Resumen después de 6 años:
  • Valor del aumento de productividad debido a un ritmo de producción del horno mayor: 30.000 €
  • Ahorro por eliminar el reengresado (materiales y mano de obra): 80.000 €
  • Aumento de la producción debido a la eliminación del mantenimiento: 18.000 €
  • Ahorro total: 128.000 €
Nota: Todas las cifras están redondeadas y se basan en las estimaciones de los clientes. Su ahorro de costes en particular puede ser diferente.
SKF logo