Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF para líneas de procesamiento de alimentos

Rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable para líneas de procesamiento de alimentos

Estas soluciones de rodamientos confiables fabricados conforme a las normativas de seguridad alimentaria para entornos húmedos y corrosivos han sido diseñadas para satisfacer las necesidades y los requisitos de la industria de alimentos y bebidas.

Una amplia gama de aplicaciones de alimentos y bebidas

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF para líneas de procesamiento de alimentos son ideales para prácticamente todas las aplicaciones donde la corrosión puede provocar tiempos de inactividad o donde la seguridad alimentaria está en riesgo.

Características clave para garantizar la seguridad alimentaria y la resistencia a la corrosión

Los rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable SKF para líneas de procesamiento de alimentos incluyen las siguientes características:

  • lubricación previa con grasa de alta calidad registrada por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation, NSF) como categoría H1*;
  • material de sellado de caucho de nitrilo de color azul para una rápida detección visual fabricado conforme a las recomendaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) y la Comisión Europea (CE)**;
  • Acero inoxidable para el aro interior, el aro exterior, los elementos rodantes y la jaula
  • Placa de apoyo de acero inoxidable para el sello
Vea la gama completa de productos; métrica (fig. 1)
* Lubricante registrado por la NSF como categoría H1 (lubricante aceptable para el contacto casual con alimentos para ser utilizado en áreas de procesamiento de alimentos o cerca de ellas). El registro de la NSF confirma que el lubricante cumple con los requisitos detallados en las normativas de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU., conforme al título 21, sección 178.3570, del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR).

** FDA (título 21, sección 177.2600, del CFR sobre ‘Artículos de caucho destinados a un uso repetido’ para su utilización en contacto con alimentos acuosos y grasientos) y CE (conforme a los requisitos de migración generales de las recomendaciones del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania en cuanto a materiales en contacto con alimentos y la recomendación XXI en cuanto a materiales de categoría 3).
SKF logo