Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Cilindros eléctricos CASM SKF

Reducen la demanda de aire comprimido y el uso de energía

Gama CASM
Capaces de ofrecer movimientos lineales rápidos y potentes, los cilindros eléctricos SKF CASM suponen una alternativa resistente con ahorro energético para los sistemas neumáticos. El concepto modular CASM permite una fácil conexión a motores y sistemas de control. El nivel de protección IP54S se obtiene como resultado de un sistema de sellado eficiente, materiales de alta calidad y un montaje preciso. Debido a su reducido número de componentes, el sistema es más rentable que los sistemas hidráulicos y neumáticos. Estos son algunos de los beneficios:
  • Ahorro energético de hasta el 90 %, si se sustituye un sistema neumático por uno completamente eléctrico
  • Menor riesgo de contaminación gracias a la alta clasificación IP
  • El diseño compacto facilita el mantenimiento
  • Menos componentes puede suponer una reducción del inventario y un mantenimiento más sencillo
  • Los actuadores CASM de gran estabilidad de proceso están controlados mediante software, con lo que logran una sincronización y un posicionamiento precisos
  • Totalmente intercambiables con sistemas neumáticos gracias a sus dimensiones ISO estándares
SKF logo