Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Caldera

Una caldera es un recipiente con agua que transforma una fuente de combustible en vapor, el cual es conducido a través de una tubería hasta un punto en el que se puede utilizar para accionar equipos de producción para esterilizar, suministrar calor para una limpieza con vapor, etc. La energía proporcionada por el vapor es suficiente para que se vuelva a convertir en agua. Cuando el 100% del vapor producido regresa para ser reutilizado, este sistema recibe la denominación de <<&quot;&quot;>>sistema cerrado.<> Un sistema en el que el vapor producido no regresa para ser reutilizado se llama sistema abierto
Características:
  • Quemadores de gas de condensación para ahorrar energía
    <<>>
  • Agua precalentada por medio de energía fotovoltaica o geotérmica
    <<>>
  • Bombas de circulación con alimentación fotovoltaica
    <<>>
  • Colocación en el exterior como en interiores




SKF logo