Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para el movimiento del rotor

El rotor del motor universal lleva dos rodamientos rígidos de una hilera de bolas.

Para garantizar una buena protección contra la entrada de polvo y otras partículas mientras se realiza la limpieza, los rodamientos deben estar equipados con sellos de contacto de caucho. El juego radial interno está optimizado para adaptarse al diseño de la máquina y conseguir un buen equilibrio entre el ruido y el aumento de la temperatura. Los rodamientos están llenos con la cantidad óptima de la grasa adecuada, con el fin de garantizar una buena lubricación durante la vida útil de la máquina.
SKF logo