Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas pequeños

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son particularmente versátiles. Su diseño es sencillo, no desarmable, son apropiados para velocidades altas e incluso muy altas, son resistentes durante su funcionamiento y exigen poco mantenimiento. Las ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre éstas y las bolas, permiten que los rodamientos rígidos de bolas soporten cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso a altas velocidades.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son los más utilizados. Consecuentemente, SKF los suministra en varios
<<>>

<<>>diseños y tamaños<>:

  • Rodamiento con un diseño básico abierto
  • rodamientos obturados
  • Unidades de rodamientos obturadas ICOS® para lubricación con aceite
  • rodamientos con ranura para anillo elástico, con o sin anillo elástico

Otros rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones especiales, que se muestran en las secciones "Productos de ingeniería" y "Mecatrónica" incluyen:

  • Rodamientos híbridos
  • Rodamientos aislados contra la electricidad
  • Rodamientos para altas temperaturas
  • Rodamientos con Solid Oil
  • Rodamientos sensorizados
  • Rodamientos de bolas poliméricos
La gama de productos SKF incluye también rodamientos con agujero cónico. Esta variante no se incluye en este catálogo. A petición, se facilitará más información.
SKF logo