Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Aspiradoras en húmedo

El principal requisito para este tipo de aspiradora es garantizar la seguridad para que el usuario no sufra descargas eléctricas en caso de avería del motor.

Los rodamientos SKF están diseñados para optimizar el rendimiento en esta aplicación. El eje del motor está sujeto por dos rodamientos rígidos de bolas. El juego radial interno dependerá de los requisitos de diseño en cuanto a velocidad y temperatura de funcionamiento. Los rodamientos suelen estar equipados con resistentes obturaciones rozantes de caucho que llevan un refuerzo de acero. Las jaulas están hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio.

El lubricante suele ser una grasa especial diseñada para obtener un buen rendimiento a altas velocidades y temperaturas, junto con una buena resistencia a la contaminación y a la condensación.


Soluciones

SKF logo