Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Unidades de rodamientos con sensor SKF

En una lavadora, es importante conocer la velocidad de giro del tambor. Esto permite controlar el motor cerrando el ciclo de velocidad.

En una lavadora estándar, la velocidad se mide en el motor que acciona el tambor por medio de una correa de caucho. Para obtener una señal de velocidad más precisa, SKF desarrolló la unidad de rodamientos con sensor.

La unidad montada en el tambor tiene 2 funciones principales:

  • soportar la carga 
  • medir la velocidad.
SKF logo