Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas pequeños

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son particularmente versátiles. Su diseño es sencillo, no desarmable, son apropiados para velocidades altas e incluso muy altas, son resistentes durante su funcionamiento y exigen poco mantenimiento. Las ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre éstas y las bolas, permiten que los rodamientos rígidos de bolas soporten cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso a altas velocidades.

Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son los más utilizados. Consecuentemente, SKF los suministra en varios
<<>>

<<>>diseños y tamaños<>:

  • Rodamiento con un diseño básico abierto
  • rodamientos obturados
  • Unidades de rodamientos obturadas ICOS® para lubricación con aceite
  • rodamientos con ranura para anillo elástico, con o sin anillo elástico

Otros rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones especiales, que se muestran en las secciones "Productos de ingeniería" y "Mecatrónica" incluyen:

  • Rodamientos híbridos
  • Rodamientos aislados contra la electricidad
  • Rodamientos para altas temperaturas
  • Rodamientos con Solid Oil
  • Rodamientos sensorizados
  • Rodamientos de bolas poliméricos
La gama de productos SKF incluye también rodamientos con agujero cónico. Esta variante no se incluye en este catálogo. A petición, se facilitará más información.
SKF logo