Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Retén radial con muelle

El retén radial con muelle se fabrica con material de baja fricción.

La geometría del labio de exclusión de agua proporciona altos niveles de rendimiento y durabilidad a largo plazo. Este diseño especial, unido al material de caucho de baja fricción, reduce el par de fricción y el consumo energético en un 10% durante el ciclo de lavado normal y en un 20% durante el ciclo de centrifugado.
SKF logo