Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Lavadoras de eje vertical y carga superior

En las lavadoras de eje horizontal, los rodamientos están sometidos a momentos de vuelco radiales, mientras que en las lavadoras de eje vertical, la naturaleza de la carga es predominantemente axial. Asimismo, en las lavadoras de eje horizontal, el tambor (al igual que los rodamientos de apoyo correspondientes) gira durante los ciclos de lavado y centrifugado. Para las lavadoras de eje vertical, el tabor permanece estacionario durante el ciclo de lavado (sólo se mueve el agitador), y gira durante las operaciones de centrifugado.

Solución de obturación

SKF puede suministrar una amplia gama de obturaciones estáticas y dinámicas. Se pueden fabricar obturaciones especiales en base a los requisitos de diseño.

Soluciones

SKF logo