Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Disposiciones posibles

Para las lavadoras de eje vertical se pueden proponer dos soluciones:

  • dos rodamientos rígidos de bolas,
  • un rodamiento rígido de bolas colocado cerca de la polea y 2 o 3 rodamientos de agujas en el cuerpo del agitador.

Los rodamientos de bolas normalmente utilizados, tienen obturaciones rozantes resistentes para evitar la entrada de contaminantes desde el exterior. Se recomienda aplicar unos juegos radiales internos superiores al normal con el fin de compensar el ajuste apretado del aro exterior del rodamiento en el soporte. Esta aplicación suele requerir el uso de grasas con capacidad para altas temperaturas.

SKF logo