Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

SKF Drum Support Units (unidades para el soporte del tambor SKF) para lavadoras de carga frontal

Una <<>>SKF Drum Support Unit (unidad para el soporte del tambor SKF)<> típica para lavadoras de eje horizontal cuenta con los siguientes requisitos:

  • Velocidad de centrifugado = 1.600 rpm
  • (C/P) = 2,5 (carga muy elevada)
  • Temperatura de funcionamiento = 90 °C

La unidad patentada desarrollada por SKF integra el cubo de hierro fundido, los dos rodamientos de apoyo y el retén radial con muelle.


Ventajas

  • Solución integrada
  • Coste de montaje reducido
  • El sistema antideslizamiento impide el giro del rodamiento en el interior de su propio soporte.
  • La solución es resistente y fiable, y todo el conjunto es suministrado por un único proveedor

Unidades SKF para tambores

SKF logo