Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos rígidos de una hilera de bolas para aparatos de aire acondicionado

Los aparatos de aire acondicionado para ventanas y portátiles requieren características de funcionamiento silencioso. Si el diseño lo requiere, SKF ofrece rodamientos rígidos de bolas con exactitud de giro óptima y tolerancias especiales de agujero. La lubricación con grasas especiales mejora el rendimiento en estas aplicaciones que requieren amortiguar el ruido y la vibración. El juego radial interno se elige especialmente para satisfacer los requisitos de un funcionamiento silencioso. Los rodamientos se suelen suministrar equipados con placas de protección metálicas, pero para aplicaciones especiales pueden estar cincados. En caso necesario, se pueden suministrar jaulas de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
SKF logo